Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0549 - Magnets shallow pot with thread hard ferrite
Bill of material
K0549.24
BESTKIPP
Order No.
K0549.24
FORM
Form
A
D
diameter
20 ± 0.15 mm
D2
thread
M 3 mm
H
height
6.0 mm
H1
height
13.0 mm
L
Length
7 mm
T
5 mm
N
Magnetic force
30 N
GEW
Approx. weight
0.0098 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051930
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245169320
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.